Publier vos produits
MARLIN Lampe applique noire
MARLIN Lampe applique noire
MARLIN Lampe applique noire

    MARLIN Lampe applique noire

    4.4 out of 5 stars4.4(11 reviews)
    Applique MARLIN de couleur noire fabriquée en métal et cristal. MARLIN est industriel et moderne grâce à la combinaison du vieil or et du noir, parfait pour donner une touche différente au séjour.
    Spécification
    • Fixing: Mur

      Body material: Acier

      Body finish: Noir mat

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée: 17429

      Puissance max.: 15W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 20

      Genre: I

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 210

      Longueur: 300

      Profondeur: 320

      Diamètre de la base: 120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 65133

      Série: 1718

      EAN: 8421776083950

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • Famille de produitsIntérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL