Publier vos produits
REM Applique vieil or/beig
REM Applique vieil or/beig
REM Applique vieil or/beig

    REM Applique vieil or/beig

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    REM est une collection de luminaires design créée par Alex & Manel Lluscà. Il se caractérise par un corps stylisé et un style intemporel mais renouvelé. L'applique murale possède une base minimaliste qui la rend idéale pour l'éclairage résidentiel. Cette famille est également conçue pour éclairer des projets de restauration ou des entreprises en général, comme des chambres d'hôtel ou des restaurants. La finition de la structure est vieil or et l'écran est beige.
    Spécification
    • Référence: 29681-20

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233911

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 230

      Longueur: 70

      Profondeur: 160

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,012049

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.06

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.962

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29681-20_-_rem-old-gold-beige-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL