Publier vos produits
BLIT 300 Applique blanc 33W 2700K CRI90

BLIT 300 Applique blanc 33W 2700K CRI90

BLIT 300 est un luminaire à faisceau mural blanc, avec une température de couleur de 2700K, un CRI90 et une puissance de 33W. Cette applique murale a un réflecteur asymétrique, si vous la placez verticalement elle est parfaite comme lèche-mur, tandis que si vous l'installez horizontalement, elle est idéale comme lèche-sol.
Spécification
  • Référence: 012692791

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776336254

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: BLIT 300 Applique blanc 33W 2700K CRI90

    Product Description: BLIT 300 est un luminaire à faisceau mural blanc, avec une température de couleur de 2700K, un CRI90 et une puissance de 33W. Cette applique murale a un réflecteur asymétrique, si vous la placez verticalement elle est parfaite comme lèche-mur, tandis que si vous l'installez horizontalement, elle est idéale comme lèche-sol.

    Série: 0125

    Body material: Aluminium+Verre

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 33W

    Puissance et Lm des intensités W/Lm: 103,39

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 3412

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: ASYM

    Hauteur total: 150

    Longueur: 300

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.012692791_-_BLIT-300-Wall-lamp-white-33W-2700K-CRI90
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques