Référence: 012893091-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776388345
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: BLIT 300 Projecteur sur rail blanc 33W 3000K CRI90
Product Description: BLIT 300 est un projecteur sur piste blanche, avec une température de couleur de 3000K, un CRI90 et une puissance de 33W. Ce spot sur rail crée un effet de lumière uniforme, parfait pour éclairer les murs.
Série: 0125
Body material: Aluminium+Verre
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 33
Puissance et Lm des intensités W/Lm: 106,58
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 3517
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: ASYM
Hauteur total: 185
Longueur: 300
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01