Référence: 012893091D
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776333925
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: BLIT 300 Projecteur sur rail blanc 33W 3000K CRI90 DALI
Product Description: BLIT 300 est un projecteur sur rail blanc, avec une température de couleur de 3000K, un CRI90, une puissance de 33W et dispose d'un système de contrôle DALI. Ce spot sur rail crée un effet de lumière uniforme, parfait pour éclairer les murs.
Série: 0125
Body material: Aluminium+Verre
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 33W
Puissance et Lm des intensités W/Lm: 106,58
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 3517
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: ASYM
Hauteur total: 185
Longueur: 300
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: DALI 2
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 1,90