Publier vos produits
BLIT 300 Projecteur sur rail blanc 33W 4000K CRI90

BLIT 300 Projecteur sur rail blanc 33W 4000K CRI90

BLIT 300 est un projecteur sur piste blanche, avec une température de couleur de 4000K, un CRI90 et une puissance de 33W. Ce spot sur rail crée un effet de lumière uniforme, parfait pour éclairer les murs.
Spécification
  • Référence: 012894091-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776388369

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: BLIT 300 Projecteur sur rail blanc 33W 4000K CRI90

    Product Description: BLIT 300 est un projecteur sur piste blanche, avec une température de couleur de 4000K, un CRI90 et une puissance de 33W. Ce spot sur rail crée un effet de lumière uniforme, parfait pour éclairer les murs.

    Série: 0125

    Body material: Aluminium+Verre

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 33

    Puissance et Lm des intensités W/Lm: 109,79

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 3623

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 4000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: ASYM

    Hauteur total: 185

    Longueur: 300

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.012894091-110_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-4000K-CRI90
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie