Référence: 012894092-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776388376
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: BLIT 300 Projecteur sur rail noir 33W 4000K CRI90
Product Description: BLIT 300 est un projecteur sur piste noire, avec une température de couleur de 4000K, un CRI90 et une puissance de 33W. Ce spot sur rail crée un effet de lumière uniforme, parfait pour éclairer les murs.
Série: 0125
Body material: Aluminium+Verre
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 33
Puissance et Lm des intensités W/Lm: 109,79
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 3623
Tension: 110V
Température de couleur (K): 4000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: ASYM
Hauteur total: 185
Longueur: 300
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01