Publier vos produits
BLIT 300 Projecteur sur rail noir 33W 4000K CRI90
BLIT 300 Projecteur sur rail noir 33W 4000K CRI90

    BLIT 300 Projecteur sur rail noir 33W 4000K CRI90

    BLIT 300 est un projecteur sur piste noire, avec une température de couleur de 4000K, un CRI90 et une puissance de 33W. Ce spot sur rail crée un effet de lumière uniforme, parfait pour éclairer les murs.
    Spécification
    • Référence: 012894092

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776334007

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: SURFACE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: BLIT 300 Projecteur sur rail noir 33W 4000K CRI90

      Product Description: BLIT 300 est un projecteur sur piste noire, avec une température de couleur de 4000K, un CRI90 et une puissance de 33W. Ce spot sur rail crée un effet de lumière uniforme, parfait pour éclairer les murs.

      Série: 0125

      Body material: Aluminium+Verre

      Body finish: Noir Mat

      IP: 20

      Genre: I

      Puissance max. (W): 33W

      Puissance et Lm des intensités W/Lm: 109,79

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 3623

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 4000K

      TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Degrés d'ouverture: ASYM

      Hauteur total: 185

      Longueur: 300

      Profondeur: 40

      Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 1,90

    Spécifications techniques
    • Réference unique.012894092_-_BLIT-300-Track-projector-black-33W-4000K-CRI90
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsSURFACE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Poids net (Kg)190
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie