Publier vos produits
EMBOUT sans alimentation noire

EMBOUT sans alimentation noire

TÊTE de fermeture sans alimentation noir
Spécification
  • Référence: 01991102

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8019163907349

    Tariff Item: 8536901000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 1121

    IP: 20

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 30

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 27

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 30

    Volume Box Ind. Chalut: 2.4E-5

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 400

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.01991102_-_END-CAP-without-power-black
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers