Publier vos produits
CLARA Lampe suspension transparent
CLARA Lampe suspension transparent
CLARA Lampe suspension transparent

    CLARA Lampe suspension transparent

    4.3 sur 5 étoiles4.3(14 Avis)
    Lampe à suspension en verre pour éclairage intérieur. Design innovant, air industriel et style contemporain. CLARA est un luminaire décoratif idéal aussi bien pour l'éclairage résidentiel que pour les restaurants.
    Spécification
    • Référence: 64128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090682

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 6412

      Screen material: Verre

      Screen finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17428

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2250

      Longueur: 270

      Profondeur: 270

      Diamètre total: 270

      Diamètre fleuron: 120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 370

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 330

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 330

      Volume Box Ind. Chalut: 0.040293

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.4

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 1.19

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64128_-_clara-transparent-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie