Publier vos produits
KOBO downlight blanc 15W 3000K CRI90  90° IP65

KOBO downlight blanc 15W 3000K CRI90 90° IP65

KOBO est un downlight blanc IP65 pour l'éclairage général, avec une température de couleur de 3000K, un CRI90 et une puissance de 15W. Ce downlight est idéal pour éclairer les hôpitaux, les cliniques, les salles de sport et même les spas.
Spécification
  • Référence: 035593061-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776535688

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: KOBO downlight blanc 15W 3000K CRI90 90° IP65

    Product Description: KOBO est un downlight blanc IP65 pour l'éclairage général, avec une température de couleur de 3000K, un CRI90 et une puissance de 15W. Ce downlight est idéal pour éclairer les hôpitaux, les cliniques, les salles de sport et même les spas.

    Série: 0354

    IP: 65

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Tension: 110V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.035593061-110_-_KOBO-white-downlight-15W-3000K-CRI90--90deg-IP65
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers