Publier vos produits
VIA Surface gris DALI & PRISMATIC 84CM 36W 3000K

VIA Surface gris DALI & PRISMATIC 84CM 36W 3000K

VIA est un luminaire multifonction gris qui peut être installé soit en suspension, soit en surface. Luminaire idéal pour éclairer les environnements de travail. Avec une température de couleur de 3000K, ce luminaire permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. Version 84 cm. Ce système LED permet la création de lignes lumineuses continues. Version avec DALI et diffuseur micro prismatique.
Spécification
  • Référence: 041000403DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776176096

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prisme

    IP: 20

    Puissance max. (W): 39W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 2800lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Hauteur total: 68

    Longueur: 855

    Profondeur: 40

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 75

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 75

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 860

    Volume Box Ind. Chalut: 0.004838

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.45

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1,35

Spécifications techniques
  • Réference unique.041000403DU_-_VIA-Grey-surface-DALI---PRISMATIC-84CM-36W-3000K
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)135
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie