Référence: 041001603
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776173835
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
Fixing: Plafond
Série: 0410
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Puissance max. (W): 26W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 2000lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Hauteur total: 68
Longueur: 560
Profondeur: 40
Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 75
Largeur de la boîte individuelle (MM): 75
Longueur de la boîte individuelle (MM): 600
Volume Box Ind. Chalut: 0.003375
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.25
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 1,05