Publier vos produits
VIA EVO 1130 surface noir 33W leaf prismatic

VIA EVO 1130 surface noir 33W leaf prismatic

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 1130 mm et d'une puissance de 33W. La source lumineuse de ce luminaire contribue à la croissance des plantes d'intérieur.
Spécification
  • Référence: 04100LF2U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335790

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Mur

    Commercial Description: VIA EVO 1130 surface noir 33W leaf prismatic

    Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 1130 mm et d'une puissance de 33W. La source lumineuse de ce luminaire contribue à la croissance des plantes d'intérieur.

    Série: 0411

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Noir

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 1543lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 20°

    Hauteur total: 68

    Longueur: 1130

    Profondeur: 40

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 1,60

Spécifications techniques
  • Réference unique.04100LF2U_-_VIA-EVO-1130-surface-black-33W-leaf-prismatic
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)160
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie