Publier vos produits
VIA EVO surface 850 39W TW noir

VIA EVO surface 850 39W TW noir

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 850 mm, blanc réglable avec une température de couleur de 2700-6500K avec CRI>90 et une puissance de 39W.
Spécification
  • Référence: 041010302

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776279445

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 954526

    Fixing: Mur

    Série: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 89602936

    IP: 20

    Puissance max. (W): 39W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Info maximale du driver: 825mA CC

    Lumens max: 2985lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 20°

    Hauteur total: 68

    Longueur: 850

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.004416

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.448333

    Poids net élément consolidé: 2,76

Spécifications techniques
  • Réference unique.041010302_-_VIA-EVO-surface-850-39W-TW-black
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)276
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie