Référence: 0410T01028
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776340602
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 844642
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 surface noir UGR<19 80° DALI
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK est un luminaire apparent noir d'une longueur de 1130 mm, d'un angle de 80° et d'un système de contrôle DALI. Son UGR<19 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Série: 0411
Body material: Aluminium+PC
Body finish: Noir
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: 89603469
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 54W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 1050mA CC
Lumens max: 4881lm
Tension: 220V-240V
Plage K ajustable: 2700 - 6500K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 80°
Hauteur total: 68
Longueur: 1130
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 1,40