Publier vos produits
TEKO - 2 Surface noir LED food 48W meat 56º

TEKO - 2 Surface noir LED food 48W meat 56º

TEKO-2 est un luminaire à surface noire d'aspect contemporain et à LED intégrée, conçu pour les projets de restauration d'éclairage ou les entreprises en général. Chauffeur non inclus mais nécessaire. Le module FOOD LED indiqué pour la viande accentue le rouge et le rose des aliments, en respectant également les différentes nuances de blanc. Ainsi, le produit est présenté en lui donnant un aspect plus frais mais sans dénaturer les couleurs. La version 56° est idéale pour un éclairage plus général de ces endroits ou comme éclairage d'accentuation sur de courtes distances.
Spécification
  • Référence: 050502402

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175297

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Série: 0504

    IP: 20

    Puissance max. (W): 48W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 3000lm

    CRI: 70

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 36°

    Hauteur total: 176

    Longueur: 225

    Profondeur: 127

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 235

    Volume Box Ind. Chalut: 0.005869

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 2,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.050502402_-_TEKO---2-Black-surface-LED-food-48W-meat-56
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)280
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie