Publier vos produits
Bande LED 5m 2700K 14,4W

Bande LED 5m 2700K 14,4W

Bande LED 5m 2700k 14,4W. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en effectuant des découpes tous les 10cm.
Spécification
  • Référence: 08040301

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776113848

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 1465

    IP: 20

    Puissance max. (W): 72W

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 24V CV

    Lumens max: 3650lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Hauteur total: 10

    Longueur: 5000

    Profondeur: 8

    Accessoire connexe (ref.): 08050101

    Assemblage de systèmes linéaires: TIRA DE LED 14,4w/mt

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 20

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 255

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 240

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001224

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.2

    PCS: 1000

    Poids net élément consolidé: 0,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.08040301_-_LED-strip-5m-2700K-14-4W
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible