Publier vos produits
Bande LED horizontale flexible IP67 3000K

Bande LED horizontale flexible IP67 3000K

Bande LED horizontale flexible avec IP67 et 3000K idéale pour les projets. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en effectuant des découpes tous les 10cm. Il émet une lumière avec un effet néon.
Spécification
  • Référence: 08048001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776237346

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Série: 1465

    Light Source Energy Class: F

    IP: 67

    Puissance max. (W): 14W/m

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 24V CV

    Lumens max: 5000lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Hauteur total: 10

    Longueur: 5000

    Assemblage de systèmes linéaires: TIRA DE LED IP67 HORIZONTAL 14,4w/mt

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 20

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 375

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 400

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.8

    PCS: 100

    Poids net élément consolidé: 0,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.08048001_-_Horizontal-flexible-LEDSTRIP-IP67-3000K
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsLED Profiles and Strips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)80
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible