Publier vos produits
Bande LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 3000K CRI80

Bande LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 3000K CRI80

Bande LED 2835 19,2W 192LED/M IP20 3000K CRI80. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en effectuant des découpes tous les 41,67 mm.
Spécification
  • Référence: 08050202

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248861

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109654

    Série: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 08050202

    IP: 20

    Puissance max. (W): 19,2W/m

    Source lumineuse incluse: Yes

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.15

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,12

Spécifications techniques
  • Réference unique.08050202_-_LED-Strip-2835-19-2W-192LED-M-IP20-3000K-CRI80
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsLED Profiles and Strips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)12
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible