Publier vos produits
Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20

Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20

Bande LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en effectuant des découpes tous les 26,3 mm.
Spécification
  • Référence: 08050501

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248946

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089463

    Série: 1465

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 08050501

    IP: 20

    Puissance max. (W): 12+12W/m

    Tension: 24V DC

    Plage K ajustable: 2700 - 6500K

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.35

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,25

Spécifications techniques
  • Réference unique.08050501_-_LED-Strip-COB-TW-22W-2700-6500K-CRI90-IP20
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsLED Profiles and Strips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible