Publier vos produits
Ampoule CHANDELLE FILAMENT LED AMBRE E14 2W 2200K

Ampoule CHANDELLE FILAMENT LED AMBRE E14 2W 2200K

AMPOULE BOUGIE LED À FILAMENT AMBRE E14 2W 2200K
Spécification
  • Référence: 17427

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776086180

    Tariff Item: 8539520000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000533

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 935923

    Série: 1745

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Ambre

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: 17427

    Puissance max. (W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Lumens max: 160lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2200K

    Degrés d'ouverture: 100°

    Hauteur total: 100

    Longueur: 36

    Profondeur: 36

    Diamètre total: 36

    Format de l'ampoule: VELA - C35

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 100

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 113

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 39

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 39

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000172

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.0237

    PCS: 2100

    Poids net élément consolidé: 0.013

Spécifications techniques
  • Réference unique.17427_-_Bulb-CANDLE-FILAMENT-LED-AMBER-E14-2W-2200K
  • Famille de produitsBULBS
  • Groupe de produitsE14
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.013
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers