Publier vos produits
DOMINICA Lampe de table noire

DOMINICA Lampe de table noire

La famille DOMINICA conçue par Faro Lab s'inspire de la tendance esthétique apparue à Chicago entre 1900 et 1940. Cette lampe de table noire est conçue avec des formes pures et géométriques dans un style industriel marqué mais se distingue par son authenticité et son élégance.
Spécification
  • Référence: 20033-123

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776336063

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: DOMINICA Lampe de table noire

    Product Description: La famille DOMINICA conçue par Faro Lab s'inspire de la tendance esthétique apparue à Chicago entre 1900 et 1940. Cette lampe de table noire est conçue avec des formes pures et géométriques dans un style industriel marqué mais se distingue par son authenticité et son élégance.

    Série: 2007

    Body material: Acier

    Screen material: Acier

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Noir Mat

    Blade finish: Noir Mat

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 530

    Longueur: 240

    Profondeur: 386

    Diamètre de la base: 240

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.018299

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.8

    Poids net élément consolidé: 2.33

Spécifications techniques
  • Réference unique.20033-123_-_DOMINICA-Black-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)2.33
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables