Publier vos produits
DOMINICA Lampadaire noire

DOMINICA Lampadaire noire

La famille DOMINICA conçue par Faro Lab s'inspire de la tendance esthétique apparue à Chicago entre 1900 et 1940. Ce lampadaire noir est conçu avec des formes pures et géométriques d'un style industriel marqué mais qui se distingue par son authenticité et son élégance.
Spécification
  • Référence: 20034-123

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776336032

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: DOMINICA Lampadaire noire

    Product Description: La famille DOMINICA conçue par Faro Lab s'inspire de la tendance esthétique apparue à Chicago entre 1900 et 1940. Ce lampadaire noir est conçu avec des formes pures et géométriques d'un style industriel marqué mais qui se distingue par son authenticité et son élégance.

    Série: 2007

    Body material: Acier

    Screen material: Acier

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Noir Mat

    Blade finish: Noir Mat

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1500

    Profondeur: 416

    Diamètre de la base: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.02852

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.3

    Poids net élément consolidé: 5.47

Spécifications techniques
  • Réference unique.20034-123_-_DOMINICA-Black-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)5.47
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds