Référence: 20054
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776350632
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Table
Commercial Description: NILA Lampe de table noir et blanc cassé
Product Description: L'élégance rencontre la fonctionnalité dans la lampe de table NILA. Avec un abat-jour cylindrique blanc cassé et une structure noire, cette applique murale au design avant-gardiste met en valeur n'importe quel espace. Contemporain et pratique.
Série: 2015
Body material: Acier
Screen material: Textile
Body finish: Noir Mat
Screen finish: Blanc Cassé
Blade finish: Blanc Cassé
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 550
Longueur: 220
Profondeur: 220
Diamètre total: 220
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.02592
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.65
Poids net élément consolidé: 1,55