Publier vos produits
MOOD SQ Lampe lecteur noire et bois

MOOD SQ Lampe lecteur noire et bois

MOOD SQ est une collection de luminaires design créée par NAHTRANG. Ce lecteur pour éclairage résidentiel possède un socle en bois qui donne de la chaleur à la pièce. Design nordique charismatique, le liseur MOOD SQ est conçu pour offrir un point de lumière dans les chambres et les salons.
Spécification
  • Référence: 20060

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776167582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1064348

    Fixing: Mur

    Série: 2006

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00056

    IP: 20

    Puissance max. (W): 2

    Puissance max. lecteur(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 105lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 325°

    Hauteur total: 130

    Longueur: 130

    Longueur max.: 300

    Profondeur: 330

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 430

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 150

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 150

    Volume Box Ind. Chalut: 0.009675

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.9

    PCS: 312

    Poids net élément consolidé: 0.695

Spécifications techniques
  • Réference unique.20060_-_MOOD-SQ-Black-and-wood-reader-lamp
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.695
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie