Référence: 20169
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776345751
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: WHIZZ Suspension blanc et bleu
Product Description: WHIZ est une famille de luminaires design créée par Christoph Friedrich Wagner, qui comprend des finitions tendances comme l'association du blanc et du bleu. Cette suspension design est parfaite pour les projets d'éclairage intérieur.
Série: 2016
Body material: Acier
Screen material: Acier
Body finish: Bleu
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17496
Hauteur total: 1760
Longueur: 250
Profondeur: 250
Diamètre total: 250
Diamètre fleuron: 100
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.005704
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,268
Poids net élément consolidé: 0,989