Publier vos produits
TATAWIN Lampe de table blanche

TATAWIN Lampe de table blanche

TATAWIN est une famille de luminaires conçue par Adolfo Abejón. La forme du paravent rappelle la partie supérieure des maisons caractéristiques de Tataouine, ville située au sud-est de la Tunisie. Cette lampe de table à bras rotatif possède une structure en métal noir et un abat-jour en verre opale blanc.
Spécification
  • Référence: 20337-116

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325258

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: TATAWIN Lampe de table blanche

    Product Description: TATAWIN est une famille de luminaires conçue par Adolfo Abejón. La forme du paravent rappelle la partie supérieure des maisons caractéristiques de Tataouine, ville située au sud-est de la Tunisie. Cette lampe de table à bras rotatif possède une structure en métal noir et un abat-jour en verre opale blanc.

    Série: 2047

    Body material: Acier

    Screen material: Verre

    Body finish: Noir Satiné

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27 G45

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17462

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 575

    Longueur: 250

    Profondeur: 454

    Diamètre de la base: 250

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0495535

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.9

    Poids net élément consolidé: 6.9

Spécifications techniques
  • Réference unique.20337-116_-_TATAWIN-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)6.9
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables