Publier vos produits
LUANG M Lampe table noire/camel

LUANG M Lampe table noire/camel

LUANG M est un luminaire de table fabriqué localement et conçu par Faro Lab. La collection de luminaires Luang s'inspire de l'art et de l'artisanat d'objets fabriqués à partir de papyrus et de fibres naturelles en Asie du Sud-Est ; dans la façon dont ils créent des objets volumétriques d'une grande poétique et d'une grande complexité formelle à partir d'éléments plats. Sa structure minimaliste contraste profondément avec l'aspect libre et organique de son écran qui, n'ayant aucune structure et n'étant matérialisé qu'en papyrus, est illuminé dans son intégralité. L'écran de ce modèle est de couleur camel apportant une lumière organique.
Spécification
  • Référence: 23002-58

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323995

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: LUANG M Lampe table noire/camel

    Product Description: LUANG M est un luminaire de table fabriqué localement et conçu par Faro Lab. La collection de luminaires Luang s'inspire de l'art et de l'artisanat d'objets fabriqués à partir de papyrus et de fibres naturelles en Asie du Sud-Est ; dans la façon dont ils créent des objets volumétriques d'une grande poétique et d'une grande complexité formelle à partir d'éléments plats. Sa structure minimaliste contraste profondément avec l'aspect libre et organique de son écran qui, n'ayant aucune structure et n'étant matérialisé qu'en papyrus, est illuminé dans son intégralité. L'écran de ce modèle est de couleur camel apportant une lumière organique.

    Série: 2300

    Body material: Acier

    Screen material: Parchemin

    Body finish: Noir

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 465

    Longueur: 420

    Profondeur: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,013371

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,86

    Poids net élément consolidé: 1,5

Spécifications techniques
  • Réference unique.23002-58_-_LUANG-M-Black-camel-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePapier
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables