Publier vos produits
PIXIE Lampe applique lecteur blanche

PIXIE Lampe applique lecteur blanche

PIXIE est une applique de lecture à bras articulé et technologie LED. Ce luminaire est facile à allumer/éteindre grâce au système Touch Lamp. Idéal pour lire dans la chambre ou comme éclairage d'appoint pour créer des environnements détendus.
Spécification
  • Référence: 24015

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169616

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1081934

    Fixing: Mur

    Série: 2401

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00115

    IP: 20

    Puissance max. (W): 4

    Puissance max. lecteur(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: HIGH POWER LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 107lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: °

    Hauteur total: 560

    Longueur: 560

    Profondeur: 560

    Diamètre de la base: 66

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 20

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 245

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 40

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 130

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001274

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.385

    PCS: 600

    Poids net élément consolidé: 0.319

Spécifications techniques
  • Réference unique.24015_-_PIXIE-White-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.319
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques