Publier vos produits
ACADEMY LED Lampe de table blanche
ACADEMY LED Lampe de table blanche
ACADEMY LED Lampe de table blanche

    ACADEMY LED Lampe de table blanche

    Version de table d’ACADEMY, une collection de lampes design de Nahtrang caractérisée par son style minimaliste. Idéale pour la salle à manger ou les espaces de lecture, l’intensité de la lumière pouvant être réglée. Cette lampe possède un on/off facile grâce au système Touch Dimmer.
    Spécification
    • Fixing: Table

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminium+Acier

      Body finish: Blanc mat

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Puissance max.: 4W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 20

      Genre: II

      Température de couleur: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 350lm

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 539

      Longueur: 447

      Profondeur: 160

      Diamètre de la base: 160

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 28203

      Série: 2820

      EAN: 8421776144910

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • Famille de produitsIntérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL