Référence: 28301
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776352643
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: ISABELLE 400 Lampe suspension blanche
Product Description: La collection ISABELLE conçue par Héctor Serrano se distingue par sa texture ondulée et délicate qui évoque des vases élégants. Émettant une lumière douce et chaleureuse à travers un diffuseur en verre opale, ses vagues jouent avec la lumière et les ombres, lui conférant une personnalité unique. La suspension ISABELLE 400 s'adapte idéalement à n'importe quel espace, qu'il soit domestique ou contract. Disponibles en trois modèles complémentaires, ils peuvent être portés individuellement ou ensemble selon l'environnement souhaité.
Série: 2830
Body material: Acier
Screen material: Verre
Body finish: Blanc Mat
Screen finish: Opal
Blade finish: Opal
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 407
Longueur: 400
Profondeur: 400
Diamètre total: 400
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.104916
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.82
Poids net élément consolidé: 4,00