Publier vos produits
AKANE 350 Lampe de table beige

AKANE 350 Lampe de table beige

AKANE est une collection de lampes design de fabrication espagnole par Pepe Llaudet pour l'éclairage intérieur. Réalisée en métal avec un diffuseur en papyrus, elle s'inspire de la culture orientale, d'où le choix des matériaux. Composé d'une petite lampe de table et d'une grande lampe de table pouvant également être utilisées comme éléments sur pied. Cette lampe de table au style simple et classique est idéale pour éclairer le salon. Ce produit est fabriqué en Espagne.
Spécification
  • Référence: 28370

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062054

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 2955

    Screen material: Parchemin

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 350

    Longueur: 280

    Profondeur: 280

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 370

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 360

    Volume Box Ind. Chalut: 0.037296

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.65

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 1.4025

Spécifications techniques
  • Réference unique.28370_-_AKANE-350-Beige-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.4025
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables