Publier vos produits
AKANE 595 Lampe de table beige

AKANE 595 Lampe de table beige

AKANE est une collection de lampes design de fabrication espagnole par Pepe Llaudet pour l'éclairage intérieur. Réalisée en métal avec un diffuseur en papyrus, elle s'inspire de la culture orientale, d'où le choix des matériaux. Composé d'une petite lampe de table et d'une grande lampe de table pouvant également être utilisées comme éléments sur pied. Cette lampe de table au style simple et classique est idéale pour éclairer le salon. Ce produit est fabriqué en Espagne.
Spécification
  • Référence: 28371

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062061

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 2955

    Screen material: Parchemin

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 595

    Longueur: 485

    Profondeur: 485

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 475

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 550

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 661

    Volume Box Ind. Chalut: 0.172686

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3

    PCS: 4

    Poids net élément consolidé: 2.4

Spécifications techniques
  • Réference unique.28371_-_AKANE-595-Beige-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables