Publier vos produits
MINE GLASS Lampe de table grise
MINE GLASS Lampe de table grise
MINE GLASS Lampe de table grise
MINE GLASS Lampe de table grise

    MINE GLASS Lampe de table grise

    Lampe de table grise conçue par Nahtrang avec structure en bois et diffuseur en verre. Le matériau et la lumière qui traverse le diffuseur créent une atmosphère chaleureuse.
    Spécification
    • Référence: 28379

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776112629

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Série: 2837

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 300

      Longueur: 210

      Profondeur: 210

      Diamètre total: 185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 375

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 255

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 255

      Volume Box Ind. Chalut: 0.024384

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.01

      PCS: 40

      Poids net élément consolidé: 1.01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28379_-_mine-grey-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL