Publier vos produits
LULA S Lampe de table blanche

LULA S Lampe de table blanche

LULA est une collection de lampes design de Marina Milá pour l'éclairage intérieur. Elle se compose d'une petite lampe de table et d'une grande lampe de table de trois couleurs différentes, réalisées en acier et textile. Cette lampe à poser aux formes douces et austères est idéale pour éclairer le salon.
Spécification
  • Référence: 28380

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060746

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 2956

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 270

    Longueur: 160

    Profondeur: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 330

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 175

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 190

    Volume Box Ind. Chalut: 0.010973

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.045

    PCS: 72

    Poids net élément consolidé: 1.815

Spécifications techniques
  • Réference unique.28380_-_LULA-S-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.815
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables