Publier vos produits
FUSTA Lampe suspension blanche

FUSTA Lampe suspension blanche

FUSTA est une série de lampes conçues par Alex & Manel Lluscà. Un design révolutionnaire où se démarquent les détails en bois ainsi que la beauté et la simplicité des finitions. Un design de lignes géométriques et de couleurs chaudes pour éclairer les maisons et les espaces résidentiels.
Spécification
  • Référence: 28394

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 2839

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1935

    Longueur: 445

    Profondeur: 445

    Diamètre total: 445

    Diamètre fleuron: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 330

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 480

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 480

    Volume Box Ind. Chalut: 0.076032

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.305

    PCS: 10

    Poids net élément consolidé: 1.405

Spécifications techniques
  • Réference unique.28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.405
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions