Publier vos produits
HANDY Applique blanche

HANDY Applique blanche

Applique minimaliste conçue par Jordi Blasi. Une lampe aux lignes épurées, au style contemporain et à la délicatesse dans les détails.
Spécification
  • Référence: 28413

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090323

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 2841

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 325

    Longueur: 240

    Profondeur: 270

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 300

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 350

    Volume Box Ind. Chalut: 0.01995

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.22

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 0.9

Spécifications techniques
  • Réference unique.28413_-_HANDY-White-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.9
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques