Publier vos produits
LAO Lampadaire blanc

LAO Lampadaire blanc

LAO est une série design créée par Nahtrang composée d'une applique murale, d'un plafonnier et d'un projecteur sur rail. Vient maintenant la version au sol blanc. Conservant le style simple et classique de la collection, cette lampe noire et cuivrée offre une lumière idéale pour éclairer le salon ou la chambre.
Spécification
  • Référence: 29050

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776142886

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 2903

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Puissance max. (W): 4W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 400Lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Hauteur total: 1220

    Longueur: 100

    Profondeur: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 600

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 60

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00432

    PCS: 192

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.29050_-_LAO-White-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds