Publier vos produits
BERNI Applique nickel satiné

BERNI Applique nickel satiné

BERNI est une collection de lampes design de Nahtrang caractérisée par une simplicité étudiée et des formes pures. Un style épuré, des détails très soignés et des abat-jour en tissu qui diffusent la lumière. Cette applique murale possède un interrupteur sur le socle.
Spécification
  • Référence: 29328

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776091283

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 320

    Longueur: 200

    Profondeur: 290

    Diamètre de la base: 140

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 220

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 330

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 340

    Volume Box Ind. Chalut: 0.024684

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 0.7

Spécifications techniques
  • Réference unique.29328_-_BERNI-Satin-nickel-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques