Publier vos produits
BERNI Lampadaire noir

BERNI Lampadaire noir

BERNI est une collection de lampes design de Nahtrang caractérisée par une simplicité étudiée et des formes pures. Un style épuré, des détails très soignés et des abat-jour en tissu qui diffusent la lumière.
Spécification
  • Référence: 29336

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089563

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1510

    Longueur: 480

    Profondeur: 480

    Diamètre total: 480

    Diamètre de la base: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 370

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 1560

    Volume Box Ind. Chalut: 0.07215

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.8

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 6.24

Spécifications techniques
  • Réference unique.29336_-_BERNI-Black-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)6.24
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds