Publier vos produits
LOOP Lampadaire frêne
LOOP Lampadaire frêne
LOOP Lampadaire frêne

    LOOP Lampadaire frêne

    LOOP LED est une série design créée par Estudi Ribaudí. Un ensemble classique, mais avec une nuance contemporaine et chaleureuse grâce au paravent en bois de frêne. Une structure métallique avec une base ronde et un bras qui finit par épouser l'écran. Le socle de salon se caractérise par son angle droit et peut être utilisé comme point lumineux pour créer un éclairage d'ambiance dans les pièces à vivre et les chambres. LOOP est une série idéale pour les projets de restaurants ou d'entreprises en général, comme l'éclairage d'hôtels. La source lumineuse est réglable.
    Spécification
    • Référence: 29399

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225671

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Sol

      Série: 2957

      Screen material: Bois

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Frêne

      Diffuser finish: Translucide

      Blade finish: Frêne

      IP: 20

      Puissance max. (W): 6

      Puissance et Lm des intensités W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 1250

      Longueur: 650

      Profondeur: 260

      Diamètre de la base: 260

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 1150

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 80

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 300

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0276

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.6

      PCS: 6

      Poids net élément consolidé: 6.12

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29399_-_loop-led-ash-tree-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL