Publier vos produits
REM Lampedaire bronze/noire
REM Lampedaire bronze/noire
REM Lampedaire bronze/noire

    REM Lampedaire bronze/noire

    REM est une collection de luminaires design créée par Alex & Manel Lluscà. Il se caractérise par un corps stylisé et un style intemporel mais renouvelé. Le lampadaire a une base minimaliste qui le rend parfait pour l'éclairage résidentiel. Cette famille est également conçue pour éclairer des projets de restauration ou des entreprises en général, comme des chambres d'hôtel ou des restaurants. La finition de la structure est en bronze et l'écran est noir.
    Spécification
    • Référence: 29687-09

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776234109

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1410

      Longueur: 250

      Profondeur: 250

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,096111

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.8

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 7.49

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29687-09_-_rem-bronze-black-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL