Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
LE VITA LED Lampe de table dimmable or

LE VITA LED Lampe de table dimmable or

LE VITA est la collection de luminaires design créée par Nahtrang. Le design est délicat et simple et combine le diffuseur en verre avec les lignes fines de la structure. Ce lampe table design est parfait pour éclairer différentes ambiances dans votre maison. Fonction on/off facile grâce au système Touch Lamp et trois intensités .
Spécification
  • Fixing: Table

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Opal

    Body material: Acier

    Body finish: Or brillant

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Puissance max.: 6W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance et Lm des intensités: 1w 95Lm / 4w 380Lm / 6w 570Lm

    Température de couleur: 2700K

    CRI: >80

    Lmens max: 570lm

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 580

    Longueur: 140

    Profondeur: 200

    Diamètre de la base: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Référence: 29692D

    Série: 2969

    EAN: 8421776181083

    Tariff Item: 9405119090

Spécifications techniques
  • Réference unique.29692D_-_le-vita-led-gold-table-lamp-dimmable
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCLampe
  • ETIM CodeEG000028
  • ETIM NameLamps
  • Nom UNSPSCTable lamp fixture
  • Code UNSPSC39111510
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 47 23
  • Titre OmniClassLamps
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL