Publier vos produits
LINK Lampe de table noir
LINK Lampe de table noir
LINK Lampe de table noir

    LINK Lampe de table noir

    Lampe de table d'aspect contemporain en acier. Conçu par: Estudi Ribaudi
    Spécification
    • Référence: 29882

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017238

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Série: 1564

      IP: 20

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 97685327

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 460

      Longueur: 220

      Profondeur: 56

      Diamètre de la base: 150

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 475

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 65

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 165

      Volume Box Ind. Chalut: 0.005094

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.71

      PCS: 126

      Poids net élément consolidé: 1.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29882_-_link-black-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL