Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
LINK Lampe de table bronze

LINK Lampe de table bronze

LINK est un ensemble design créé par Estudi Ribaudí avec style moderne. La lampe de table est parfaite pour éclairer le salon ou la chambre .
Spécification
  • Fixing: Table

    Body material: Acier

    Body finish: Bronze

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée: 97685327

    Puissance max.: 8W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Genre: II

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 460

    Longueur: 220

    Profondeur: 56

    Diamètre de la base: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Référence: 29898

    Série: 1564

    EAN: 8421776168596

    Tariff Item: 9405119090

Spécifications techniques
  • Réference unique.29898_-_link-bronze-table-lamp
  • Famille de CollectionsIntérieur
  • CollectionSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCTable lamp fixture
  • Code UNSPSC39111510
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
  • Titre OmniClassLamps
  • Numéro OmniClass23-35 47 23
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL