Publier vos produits
HOTEL Lampe suspension blanc

HOTEL Lampe suspension blanc

Lampe à suspension contemporaine réalisée en métal et abat-jour en tissu. Conçu par : Alex & Manel Lluscà.
Spécification
  • Référence: 29944

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044937

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 1701

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 3

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1185

    Longueur: 500

    Profondeur: 500

    Diamètre total: 500

    Diamètre fleuron: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 360

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 550

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 550

    Volume Box Ind. Chalut: 0.1089

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5

    PCS: 8

    Poids net élément consolidé: 4

Spécifications techniques
  • Réference unique.29944_-_HOTEL-White-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions