Publier vos produits
SWEET Lampe de table blanc

SWEET Lampe de table blanc

Luminaire de table de style contemporain pour éclairage intérieur composé d'un abat-jour en métal et en tissu. Conçu par : Estudi Ribaudí.
Spécification
  • Référence: 29954

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049451

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 1702

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 400

    Longueur: 300

    Profondeur: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 410

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 352

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 375

    Volume Box Ind. Chalut: 0.057456

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.6

    PCS: 18

    Poids net élément consolidé: 3.06

Spécifications techniques
  • Réference unique.29954_-_SWEET-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.06
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables