Publier vos produits
HAKA 300 Abat-jour suspension en rotin

HAKA 300 Abat-jour suspension en rotin

Abat-jour en rotin pour structure de lampe suspendue avec douille E27. Nous vous le recommandons avec la famille HAKA.
Spécification
  • Référence: 2P0766

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776244405

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC003640

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Série: 2002

    Screen material: Rotin

    Screen finish: Rotin

    Blade finish: Rotin

    Hauteur total: 230

    Longueur: 300

    Profondeur: 300

    Diamètre total: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 250

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 320

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 320

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0256

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.417

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0.3336

Spécifications techniques
  • Réference unique.2P0766_-_HAKA-300-Rattan-shade-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.3336
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions