Publier vos produits
LISBOA S Ventilateur marron

LISBOA S Ventilateur marron

Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour les pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois MDF et diffuseur en verre translucide. La finition des pales est en acajou et noyer foncé et elles sont irréversibles. Entraînement par chaîne. Il dispose de 3 vitesses. Ce ventilateur a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés et être installé directement au plafond.
Spécification
  • Référence: 33102

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776331020

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 39

    Diffusor material: Verre

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 3

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17462

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 460

    Longueur: 1070

    Profondeur: 1070

    Diamètre total: 1070

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 300

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 27-35-47

    RPM: 130-185-235

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 237

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 430

    Volume Box Ind. Chalut: 0.021401

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.9

    PCS: 28

    Poids net élément consolidé: 5.2

Spécifications techniques
  • Réference unique.33102_-_LISBOA-S-Brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)5.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique